Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

104642
Modellcode: NZM3-XKSFA

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Anschlussabdeckung, Vorprägung, 3p, 3

General Specifications

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Verbindungstyp
Katalognummer
104642
EAN
4015081044528
Produkt Länge/Tiefe
82 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
137 mm
Produktgewicht
0.116 kg
Einhaltung(en)
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Modellcode
NZM3-XKSFA

Produktspezifikationen

Benutzt mit
NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)
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
Rahmen
NZM3
Polzahl
3-polig
Typ
  • Zubehör
  • Anschlussabdeckung
Phasentrenner-Typ
Sonstiges

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.