Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

104922
CSEZ-01/06

Eaton Moeller series xComfort – Sensoren. Fensterkontakt, Aufputzmontage, 01/06

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller series xComfort Sensor ohne RF-Interface
Katalognummer
104922
EAN
4015081047291
Produkt Länge/Tiefe
70 mm
Produkthöhe
10 mm
Produktbreite
50 mm
Produktgewicht
0.042 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
CSEZ-01/06

Zusätzliche Informationen

Ausstattung:
Anschlussleitung
RAL-Nummer (Akin)
9010
Geeignet für
Tore
Türen
VdS-Klasse
Keine

cLieferprogramm

Produkttyp Bussystem
Sensor
Farbe
Weiß
Sensortyp
Fensterkontakt

Technische daten - mechanisch

Montageart
Aufputzmontage
Oberflächenbeschaffenheit
Matt
Schutzart
IP20

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.