Eaton Moeller® series DILM Zeitbaustein, 200-240VAC, 0,5-10s, rückfallverzögert
| Produktname |
Eaton Moeller® series DILM Zeitbaustein
|
| Katalognummer |
104945
|
| EAN |
4015081048038
|
| Produkt Länge/Tiefe |
86 mm
|
| Produkthöhe |
38 mm
|
| Produktbreite |
45 mm
|
| Produktgewicht |
0.073 kg
|
| Zertifikat(e) |
VDE 0660
IEC/EN 60947-4-1 DIN EN 61812 IEC/EN 60947 UL File No.: E29184 CE CSA UL Category Control No.: NKCR CSA File No.: 012528 CSA Class No.: 3211-03 CSA-C22.2 No. 14-05 UL UL 508 |
| Kataloghinweise |
nicht kombinierbar mit Aufbauhilfsschaltern
|
| Modellcode |
DILM32-XTED11-10(RAC240)
|
| Einbaulage |
Nach Bedarf (außer hängend)
|
| Schockfestigkeit |
6 g, S Hilfskontakt, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
6 g, Ö Hilfskontakt, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms |
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °F
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
80 °F
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °F
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max. |
40 °F
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min. |
25 °F
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
40 °F
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
| Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
1
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
1
|
| Konventioneller thermischer Strom Ith der Hilfsschalter (1-polig, offen) |
4 A
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
0,1 A bei 220 V, DC-13 L/R - 300 ms (mit 1 Strombahn in Reihe)
3 A bei AC-15, 220 V 230 V 240 V 0,2 A bei 110 V, DC-13 L/R - 50 ms (mit 1 Strombahn in Reihe) 0,2 A bei 60 V, DC-13 L/R - 50 ms (mit 1 Strombahn in Reihe) 0,2 A bei 60 V, DC-13 L/R - 300 ms (mit 1 Strombahn in Reihe) 1 A bei 24 V, DC-13 L/R - 50 ms (mit 1 Strombahn in Reihe) 1 A bei 24 V, DC-13 L/R - 300 ms (mit 1 Strombahn in Reihe) 0,1 A bei 220 V, DC-13 L/R - 50 ms (mit 1 Strombahn in Reihe) 0,2 A bei 110 V, DC-13 L/R - 300 ms (mit 1 Strombahn in Reihe) |
| Ausstattung: |
Schutzbeschaltungen
|
| Betriebsart |
Elektronik
|
| Schaltfunktionstyp |
abfallverzögert
|
| Schutzart |
IP20
|
| Verzögerungszeit |
50 ms, ansprechverzögert
200 ms, rückfallverzögert |
| Lebensdauer, mechanisch |
3.000.000 Schaltvorgänge (DC-betätigt)
3.000.000 Schaltvorgänge (AC-betätigt) |
| Schalthäufigkeit |
360 mechanische Schaltspiele/h
3600 Schaltspiele/h |
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Schutz |
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei Betätigung von vorne
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
4.000 V AC
|
| Wiederholbereitschaftszeit |
70 ms (nach 100 % Zeitverzögerung)
|
| Wiederholgenauigkeit |
< 5 % (Abweichung)
|
| Benutzt mit |
DILMP20
DILMP32-45 DILA DILM7-32 |
| Einschaltdauer |
100 %
|
| Anzugsspannung |
0,7 - 1,2 V DC x Uc
0,85 - 1,1 V AC x Uc |
| Leistungsaufnahme (Halteleistung) bei DC |
1.8 W
|
| Leistungsaufnahme, Halteleistung, 50 Hz |
2 VA, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
|
| Leistungsaufnahme, Halteleistung, 60 Hz |
2 VA, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
240 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
100 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max. |
240 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min. |
100 V
|
| Sichere Trennung |
250 V AC, Zwischen Hilfskontakten, Entspricht EN 61140
250 V AC, Zwischen Spule und Hilfskontakten, Entspricht EN 61140 |
| Bemessungskurzschlussstrom (einfache Bemessung) |
125 A, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
125 A, max. CB, SCCR (UL/CSA) 5 kA, SCCR (UL/CSA) |
| Bemessungskurzschlussstrom (hoher Fehlerstrom bei 480 V) |
10/65 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
10/100 kA, Sicherung, SCCR (UL/CSA) 125/70 A, Klasse J, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA) 50/32 A, max. CB, SCCR (UL/CSA) |
| Bemessungskurzschlussstrom (hoher Fehlerstrom bei 600 V) |
10/100 kA, Sicherung, SCCR (UL/CSA)
10/22 kA, CB, SCCR (UL/CSA) 50/32 A, max. CB, SCCR (UL/CSA) 125/125 A, Klasse J, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA) |
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
Max. 4 A gG/gL, Sicherung, Ohne Verschweißen, Hilfs- und Steuerkreise
|
| Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung) |
5 A, 24 V DC, (UL/CSA)
5 A, 240 V AC, (UL/CSA) |
| Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus) |
B300, AC-betätigt (UL/CSA)
R300, Gleichstrombetätigt (UL/CSA) |
| Schrauben-Größe |
M3,5, Anschlussschraube, Hilfsleiterkabel
|
| Schraubendrehergröße |
2, Anschlussschraube, Pozidriv-Schraubendreher
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, Anschlussschraube, Schlitzschraubendreher |
| Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
2 x (0,75 - 1,5) mm²
1 x (0,75 - 2,5) mm² |
| Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse) |
1 x (0,75 - 1,5) mm²
2 x (0,75 - 1,5) mm² |
| Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG) |
18 - 14
|