Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

1059

Eaton Crouse-Hinds series conduit bushed (chase) nipple, Rigid/IMC, Insulated, Malleable iron, 4"

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series conduit bushed (chase) nipple
Catalog Number
1059
UPC
784564110596
Product Length/Depth
5.6 in
Product Height
5.2 in
Product Width
3.9 in
Product Weight
1.87 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Conduit type
Rigid/IMC
Insulator
Insulated
Trade size
4"

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.