Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

105945
ZFS83-NZM

Eaton Moeller series NZM-Kennzeichnung, Hauptschalter Chinesisch

General Specifications

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Bedienelement-Zubehör
Katalognummer
105945
EAN
4015081056972
Produkt Länge/Tiefe
64 mm
Produkthöhe
5 mm
Produktbreite
27 mm
Produktgewicht
0.004 kg
Einhaltung(en)
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Modellcode
ZFS83-NZM

Produktspezifikationen

Benutzt mit
N1
NZM2
NZM3-NA
NZM4
NZM4(-4), N(S)4(-4)
PN1
N3
N1-4
N4
N4-4
NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)
NZM3-4
NZM4-NA
PN2
N2
NS2
NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)
NZM2-4
N3-4
NZM1-4
NZM4-4
PN1-4
PN3
N2-4
NS3
NS4
NS1
NZM1-NA
NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)
NZM2-NA
NZM3
PN2-4
PN3-4
NZM1
Merkmale
Wasserdicht
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
Farbe
Silber
Ausstattung:
Warn-/Informationstext
Befestigungsmaterial
Rahmen
NZM1/2/3/4
Montagemethode
Sonstige
Materialqualität
Sonstiges
Sprache des Aufdrucks
Sonstige
Bedeutung des Aufdrucks
Sonstige
Ausführung
Sonstige
Symbol
Sonstige
Stärke des Warnschilds
5 mm
Zubehörform
rechteckig
Material
Kunststoff
Typ
Außenwarnschild
Beschriftung
„Hauptschalter - Öffnen in 0‐Stellung“ - chinesisch

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.