Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

106409
EU4A-MEM-CARD1

Eaton EU4A Speicherkarte für Kompakt-SPS EC4P

General Specifications

Produktname
Eaton EU4A Accessory Memory card
Katalognummer
106409
EAN
4015081061792
Produkt Länge/Tiefe
46 mm
Produkthöhe
29 mm
Produktbreite
20 mm
Produktgewicht
0.024 kg
Zertifikat(e)
Request filed for UL and CSA
Modellcode
EU4A-MEM-CARD1

Produktspezifikationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstige
Speicherkapazität
128.000 kByte
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Speichertyp
Sonstige
Speicher
Min. 128 MByte Speicherkarte

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.