Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

106428
BPZ-DT-600/17-L-W

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Glastür, für HxB=1760x600mm, links, weiß

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Tür
Katalognummer
106428
EAN
4015081061983
Produkt Länge/Tiefe
55 mm
Produkthöhe
1720 mm
Produktbreite
650 mm
Produktgewicht
16.9 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPZ-DT-600/17-L-W

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Ausführung als Sichttür
EMV-Ausführung
Funktionen
Frei stehendes Gehäuse
Zusatzeinrichtung
Besondere Merkmale
  • kann als rechte Tür bei Versionen mit zwei Blättern verwendet werden
  • gemeinsam mit Standardtür für 600 mm bestellen
  • Türflügel links montiert
  • Sichttüren
  • Zwei Türen
  • Montage von vorne, schnelle Montage, Scharniere können links oder rechts montiert werden
  • Türöffnungswinkel 167°
  • 3-Punkt-Betätigungsdorn mit Schwenkhebelverschluss
  • Sichtfenster mit 4 mm Sicherheitsglas (EN 12150-1, DIN 1249)
Benutzt mit
Zubehör
Frei stehendes Gehäuse
Installationsverteiler IVS
Zusatzausrüstung

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Türen
Farbe
Verkehrsweiß (RAL 9016)
Weiß
Ausführung
Anschlagtür
Typ
Zusätzliche Ausrüstung für Installations-Kleinverteiler IVS zur Standmontage

Technische daten - mechanisch

Abdeckung/Tür Farbe
transparent
Abdeckung/Tür Typ
Dreipunkt-Drehverriegelung
Gehäusematerial
Stahlblech/Glas
Material
Stahlblech/Glas
Stahl
Montageart
Standverteiler
Geeignet für Höhe
1760 mm
Geeignet für Breite
1200 mm
Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung
Gerätetyp
Baukastensystem
Schutzart
IP30
NEMA sonstige

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.