Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

106523
Modellcode: M22-ADC

Eaton Moeller® series M22 Adapter, Staubschutz

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Montageadapter
Katalognummer
106523
EAN
4015081063901
Produkt Länge/Tiefe
80 mm
Produkthöhe
64 mm
Produktbreite
41 mm
Produktgewicht
0.055 kg
Zertifikat(e)
VDE 0660
IEC/EN 60947
Kataloghinweise
5 x M20-Vorprägungen
Modellcode
M22-ADC

Produktspezifikationen

Benutzt mit
Modulare Drucktaste
Besondere Merkmale
Staubschutz, 3 Kontaktblöcke
Frontring
Silber
10.10 Erwärmung
Nicht anwendbar.
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
Auf Anfrage
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
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Einbaulage
beliebig
Schutzart
IP53
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Einbaudurchmesser
22 mm
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Kraft für Zwangsöffnung - min.
0 N
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Anzahl der einbaubaren Geräte
3
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Produktspezifikation exportieren

Broschüren

eCAD Modell

Installationsanleitung

mCAD model

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.