Eaton Moeller® series LS Betätiger, Form XB
| Produktname |
Eaton Moeller® series LS Betätiger
|
| Katalognummer |
106872
|
| EAN |
4015081066353
|
| Produkt Länge/Tiefe |
33 mm
|
| Produkthöhe |
15 mm
|
| Produktbreite |
30 mm
|
| Produktgewicht |
0.008 kg
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 60947
|
| Kataloghinweise |
Mit eingesetztem Stellantrieb, ist der Schließer offen und der Öffner geschlossen.
|
| Modellcode |
LS-XB-ZB
|
| Einbaulage |
beliebig
|
| Schockfestigkeit |
25 g, Schleichschaltglied, Mechanisch, Halbsinusstoß 20 ms
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
| 10.10 Erwärmung |
Nicht zutreffend.
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
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
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
Auf Anfrage
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
500 V
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
3 A bei 24 V
10 A bei AC-15, 24 V 6 A bei AC-15, 220 V 230 V 240 V 0,8 A bei 110 V 0,3 A bei 220 V 4 A bei AC-15, 380 V 400 V 415 V |
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
Max. 6 A gG/gL, Sicherung, Kontakte
|
| Netzfrequenz |
Max. 400 Hz, Kontakte
|
| Ausführung |
Betätiger mit horizontaler Befestigung
|
| Schalthäufigkeit |
1.800 Schaltspiele/h
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
6.000 V AC
|
| Wiederholgenauigkeit |
0,02 mm (Kontakte/Schaltvermögen)
|
| Typ |
|
| Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse) |
1 x (0,5 - 1,5) mm²
2 x (0,5 bis 1,5) mm² |
| Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
2 x (0,75 - 1,5) mm²
1 x (0,75 - 2,5) mm² |