Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

107166
CU-BAR-500/T

Eaton xEffect SASY 60i Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse. Profil-Sammelschiene, T, cu, 500mm², verzinnt 2,40 m

General Specifications

Produktname
Eaton xEffect SASY 60i Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse
Katalognummer
107166
EAN
4015081069293
Produkt Länge/Tiefe
2400 mm
Produkthöhe
40 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
10.44 kg
Einhaltung(en)
IEC 60439-1
UL CSA09 (refer to approbation report)
CE marking
UL508A
CSA-C22.2 No. 14
RoHS conform
Zertifikat(e)
North America (UL listed, CSA certified)
CSA (File No. 236217)
UL 508
UL (Category Control Number NMTR, NMTR7)
UL (File No. E300273)
EN 13061
CSA (Class No. 3211-37)
Modellcode
CU-BAR-500/T

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Strombegrenzung-Leistungsschalter, siehe Prüfungsbericht
Profilschiene
System für Profilschienen
Doppel-T-Profil-Sammelschienen E-CU
Benutzt mit
BBS-3/PR, BBS-1/PR, BBS-3/FL-185
Einspeisestromkreise
60-mm-System
185-mm-System
System für Profilschiene

cLieferprogramm

Ausführung
Profil
Nennstrom
1250 A
Typ
  • 185-mm-System
  • 60-mm-System
  • System für Profilschiene

Technische daten - elektrisch

Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
1250 A
Bemessungsdauerstrom (lu) des Leiters
1200 A (720 mm², Tu = 35 °C und Ts = 65 °C)
950 A (500 mm², Tu = 35 °C und Ts = 65 °C)
Nennspannung (UL/CSA 13)
Max. 690 V AC

Technische daten - mechanisch

Querschnitt
500 mm²
Schutzart
Einspeisestromkreise
Sammelschienenabstand
185 mm
60 mm
Material
Kupfer, verzinnt
Oberflächenschutz
verzinnt

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.