Eaton xEffect SASY 60i Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse. Sammelschienenabdeckung, 12-30x5, B = 1 m
| Produktname |
Eaton xEffect SASY 60i Abdeckung
|
| Katalognummer |
107173
|
| EAN |
4015081069361
|
| Produkt Länge/Tiefe |
1000 mm
|
| Produkthöhe |
9 mm
|
| Produktbreite |
40 mm
|
| Produktgewicht |
0.148 kg
|
| Einhaltung(en) |
UL CSA09 (refer to approbation report)
CE marking CSA-C22.2 No. 14 IEC 60439-1 UL508A RoHS conform |
| Zertifikat(e) |
UL (File No. E300273)
North America (UL listed, CSA certified) CSA (Class No. 3211-37) CSA (File No. 236217) UL (Category Control Number NMTR, NMTR7) |
| Modellcode |
BBC-FL5
|
| Typ |
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Berührungsschutzabdeckung Schiene
Zubehör Ersatzteil |
| Nennspannung (UL/CSA 13) |
Max. 690 V AC
|
| Material |
Silikonfrei, chlorfrei
|
| Schutzart |
Einspeisestromkreise
|
| Temperaturbeständigkeit |
Bis zu 110 °C
|
| Merkmale |
Selbstverlöschend gem. UL 94
|
| Funktionen |
Strombegrenzung-Leistungsschalter, siehe Prüfungsbericht
Schienenabdeckung Zubehör |
| Benutzt mit |
Einspeisestromkreise
15 x 5 mm 20 x 5 mm 30 x 5 mm 25 x 5 mm 12 x 5 mm Alle 5 mm dicken Flachschienen Compact-System System für Flachschiene 60-mm-System |