Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

107178

Eaton xEffect SASY 60i Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse. Leerfeldabdeckung, bündig, 3p, System 1,1 m

General Specifications

Produktname
Eaton xEffect SASY 60i Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse
Katalognummer
107178
EAN
4015081069415
Produkt Länge/Tiefe
1100 mm
Produkthöhe
63 mm
Produktbreite
200 mm
Produktgewicht
1.092 kg
Einhaltung(en)
UL CSA09 (refer to approbation report)
IEC 60439-1
CE marking
UL508A
CSA-C22.2 No. 14
RoHS conform
Zertifikat(e)
CSA (Class No. 3211-37)
UL (File No. E300273)
North America (UL listed, CSA certified)
UL (Category Control Number NMTR, NMTR7)
CSA (File No. 236217)
Modellcode
BBC-RCOV1

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Ersatzabdeckung
Strombegrenzung-Leistungsschalter, siehe Prüfungsbericht
Zubehör
Leerfeldabdeckung, modular
Geeignet für
Zum Abdecken des 60-mm-Systems von vorne
Benutzt mit
Einspeisestromkreise
BBC-MRCOV1.
60-mm-System
Systemabdeckungen

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Berührungsschutzabdeckung Schiene
Zubehör
Ersatzteil
Typ
  • 60-mm-System
  • Systemabdeckungen

Technische daten - elektrisch

Nennspannung (UL/CSA 13)
Max. 690 V AC

Technische daten - mechanisch

Schutzart
Einspeisestromkreise

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.