Eaton xEffect SASY 60i Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse. Klemmenplatte, 6-50 mm², 54 mm
| Produktname |
Eaton xEffect SASY 60i Klemmenplatte
|
| Katalognummer |
107183
|
| EAN |
4015081069460
|
| Produkt Länge/Tiefe |
95 mm
|
| Produkthöhe |
210 mm
|
| Produktbreite |
115 mm
|
| Produktgewicht |
0.435 kg
|
| Einhaltung(en) |
UL CSA09 (refer to approbation report)
RoHS conform |
| Zertifikat(e) |
CSA-C22.2 No. 14
IEC 60439-1 UL508A UL (Category Control Number NMTR, NMTR7) CSA (File No. 236217) North America (UL listed, CSA certified) CSA (Class No. 3211-37) UL (File No. E300273) CE marking |
| Modellcode |
BBA-TP3/50
|
| Merkmale |
Selbstverlöschend gem. UL 94
|
| Funktionen |
Anschlüsse
Anschlussklemmenplatten Strombegrenzung-Leistungsschalter, siehe Prüfungsbericht |
| Besondere Merkmale |
|
| Geeignet für |
3-polig
Rundleiterverbindung Flachschiene Sektorleiteranschlussverbindung Bandleiteranschluss |
| Benutzt mit |
Schiene 25 mm x 5/10 mm
Schiene 12 mm x 5/10 mm Doppel-T-Profil Einspeisestromkreise Schiene 20 mm x 5/10 mm Schiene 15 mm x 5/10 mm Schiene 30 mm x 5/10 mm Anschluss 60-mm-System |
| Typ |
|
| Temperaturbeständigkeit |
Temperaturbeständig bis 120 °C
|
| Kriechstromfestigkeit |
CTI 200
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
300 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom |
300 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - max. |
300 A
|
| Nennspannung (UL/CSA 13) |
Max. 690 V AC
|
| Sammelschienenstärke - max. |
10 mm
|
| Sammelschienenstärke - min. |
5 mm
|
| Schienenbreite - max. |
30 mm
|
| Schienenbreite - min. |
12 mm
|
| Leiterquerschnitt - max. |
50 mm²
|
| Schutzart |
Einspeisestromkreise
UL508A; CSA-C22.2 No. 14; IEC 60439-1; CE-Kennzeichnung |
| Material |
Silikonfrei, chlorfrei
|
| Anschlussquerschnitte (Leiter) |
AWG 10 - AWG 2/0
9 mm x 0,8 mm (6x) 6 mm² - 50 mm² |
| Anschlusskontaktbereich |
10 mm x 15 mm
|
| Breite der Klemme |
54 mm
|