Eaton xEffect SASY 60i Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse. Leiteranschlussklemme 16 bis 70 mm², f. 5 mm
| Produktname |
Eaton xEffect SASY 60i Sammelschienenklemme
|
| Katalognummer |
107189
|
| EAN |
4015081994120
|
| Produkt Länge/Tiefe |
21 mm
|
| Produkthöhe |
42 mm
|
| Produktbreite |
32 mm
|
| Produktgewicht |
0.069 kg
|
| Einhaltung(en) |
UL CSA09 (refer to approbation report)
RoHS conform |
| Zertifikat(e) |
CE marking
North America (UL listed, CSA certified) IEC 60439-1 CSA-C22.2 No. 14 UL (File No. E307559) CSA (File No. 236217) CSA (Class No. 3211-37) UL508A UL (Category Control Number NMTR2, NMTR8) |
| Modellcode |
AKU70/5
|
| Funktionen |
Strombegrenzung-Leistungsschalter, siehe Prüfungsbericht
Universal-Leiteranschlussklemme Anschlüsse |
| Besondere Merkmale |
mit integrierter Haltefeder, geöffnetem Klemmraum und unverlierbarer Klemmschraube
|
| Geeignet für |
Sektorleiteranschlussverbindung
Rundleiterverbindung Bandleiteranschluss Flachschiene |
| Benutzt mit |
Alle 5 mm dicken Flachschienen
Einspeisestromkreise 60-mm-System Compact-System Anschluss |
| Typ |
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
400 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom |
400 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - max. |
400 A
|
| Nennspannung (UL/CSA 13) |
Max. 690 V AC
|
| Sammelschienenstärke - max. |
5 mm
|
| Sammelschienenstärke - min. |
5 mm
|
| Leiterquerschnitt - max. |
70 mm²
|
| Schutzart |
UL508A; CSA-C22.2 No. 14; IEC 60439-1; CE-Kennzeichnung
Einspeisestromkreise |
| Anschlussquerschnitte (Leiter) |
3 Lamellen 9 mm x 0.8 mm (2x)
AWG 4 - AWG 2/0 9 mm x 0,8 mm (6x) 16 mm² - 70 mm² |
| Anschlusskontaktbereich |
14 mm x 14 mm
|
| Breite der Klemme |
20.5 mm
|