Eaton xEffect SASY 60i Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse. Leiteranschlussklemme 1,5 bis 16 mm², 10 mm
| Produktname |
Eaton xEffect SASY 60i Sammelschienenklemme
|
| Katalognummer |
107191
|
| EAN |
4015081069545
|
| Produkt Länge/Tiefe |
12 mm
|
| Produkthöhe |
25 mm
|
| Produktbreite |
23 mm
|
| Produktgewicht |
0.021 kg
|
| Einhaltung(en) |
UL CSA09 (refer to approbation report)
RoHS conform |
| Zertifikat(e) |
UL (File No. E307559)
IEC 60439-1 CSA-C22.2 No. 14 UL508A CSA (File No. 236217) CE marking North America (UL listed, CSA certified) UL (Category Control Number NMTR2, NMTR8) CSA (Class No. 3211-37) |
| Modellcode |
AKU16/10
|
| Funktionen |
Anschlüsse
Strombegrenzung-Leistungsschalter, siehe Prüfungsbericht Universal-Leiteranschlussklemme |
| Besondere Merkmale |
mit integrierter Haltefeder, geöffnetem Klemmraum und unverlierbarer Klemmschraube
|
| Geeignet für |
Bandleiteranschluss
Flachschiene Rundleiterverbindung Sektorleiteranschlussverbindung |
| Benutzt mit |
Alle 10 mm dicken Flachschienen
Einspeisestromkreise Anschluss Compact-System 60-mm-System 185-mm-System |
| Typ |
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
180 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom |
180 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - max. |
180 A
|
| Nennspannung (UL/CSA 13) |
Max. 690 V AC
|
| Sammelschienenstärke - max. |
10 mm
|
| Sammelschienenstärke - min. |
10 mm
|
| Leiterquerschnitt - max. |
16 mm²
|
| Schutzart |
UL508A; CSA-C22.2 No. 14; IEC 60439-1; CE-Kennzeichnung
Einspeisestromkreise |
| Anschlussquerschnitte (Leiter) |
AWG 14 - AWG 6
1,5 mm² - 16 mm² 6 mm x 0,5 mm (8x) |
| Anschlusskontaktbereich |
7,5 mm x 7,5 mm
|
| Breite der Klemme |
11.5 mm
|