Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

107201
Modellcode: BBT-CU20-30X5/10-95

Eaton xEffect SASY 60i Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse. Sammelschieneneinsatz, 630A, 20-30x5/10, 95mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEffect SASY 60i Sammelschienenanschluss
Katalognummer
107201
EAN
4015081069644
Produkt Länge/Tiefe
95 mm
Produkthöhe
25 mm
Produktbreite
37 mm
Produktgewicht
0.53 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BBT-CU20-30X5/10-95

Additional information

Benutzt mit
für gleiche Kupferflachschienen
Schiene 30 mm x 5/10 mm
Schiene 20 mm x 5/10 mm
Schiene 25 mm x 5/10 mm
60-mm-System
Anschluss
185-mm-System
Stromschiene, Längsverbindung

Delivery program

Stromstärke
630 A
Anwendung
zum bohrungslosen Verbinden gleicher Sammelschienen
Polzahl
1-polig
Typ
  • 185-mm-System
  • 60-mm-System
  • Stromschiene, Längsverbindung
  • Anschluss

Technical data - electrical

Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
630 A

Technical data - mechanical

Abstandsbereich Sammelschienensysteme
50 mm - 60 mm
Anschlussart
Sonstige
Zulässiger Schienenversatz - max.
5 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.