Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

107682
XLST2J10C

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Boden-/Dachabdeckstreifen 75 mm lang, 35 mm blind + 40 mm Schaumstoffdichtung, IP20, für Feldbreite 1000 mm, grau

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
107682
EAN
4015081073474
Produkt Länge/Tiefe
920 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
80 mm
Produktgewicht
0.8 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XLST2J10C

Produktspezifikationen

Benutzt mit
Zubehör
Steuerungsverteiler XVTL
Besondere Merkmale
Bodenplatten als Abdeckung\nanpassbar von 60 - 75 mm\nKabeltüllen <=; ∅ 50 mm möglich bei 2 XSPBA…\n∅ 50 - 80 mm Kabeltüllen möglich bei XSPBA… in Verbindung mit XVTL-BP/JL\nMit Schrauben
Typ
Zubehör\nSchaltanlagen XVTL
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Bodenplatte
Oberflächenausführung
RAL 7035, lichtgrau
Farbe
Grau
Gerätetyp
Zubehör
Leitgsdurchf.kap - max.
50 mm
RAL-Nummer
7035
Geeignet für Gehäusebaubreite
1000 mm
Geeignet für Länge/Tiefe
75 mm
Geeignet für Breite
1000 mm
Material
Metall
Gehäusematerial
Stahlblech 1.5 mm
Ausführung
Bodenblech
Funktionen
Für Abschottung nach unten und für Kabeleinführungen

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.