Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

107883
LAB-BAR_12TE

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Beschriftungsstreifen 12HP

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
Katalognummer
107883
EAN
4015081074181
Produkt Länge/Tiefe
5 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
218 mm
Produktgewicht
0.009 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
LAB-BAR_12TE

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstige
Zubehör
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Montageart
Standverteiler
Aufputzmontage
bündiger Einbau
Anzahl der Modulteilungseinheiten (gesamt)
12

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.