Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

107888
LAB-BAR_20TE

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Beschriftungsstreifen 20HP

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
Katalognummer
107888
EAN
4015081075430
Produkt Länge/Tiefe
5 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
360 mm
Produktgewicht
0.014 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
LAB-BAR_20TE

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstiges
Zubehör
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Montageart
Standverteiler
bündiger Einbau
Aufputzmontage
Anzahl der Modulteilungseinheiten (gesamt)
20

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.