Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

107901
Modellcode: LAB-BAR_24TE

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Beschriftungsstreifen 24HP

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
Katalognummer
107901
EAN
4015081075461
Produkt Länge/Tiefe
5 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
435 mm
Produktgewicht
0.017 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
LAB-BAR_24TE

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung
Benutzt mit
Träger für Bezeichnungsschilder
BF – Flachverteilerschrank
Zusatzausrüstung

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstige
Zubehör
Typ
BF – Flachverteilerschrank

Technical data - mechanical

Montageart
Aufputzmontage
bündiger Einbau
Standverteiler
Anzahl der Modulteilungseinheiten (gesamt)
24

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.