Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

107902
Modellcode: LAB-BAR_33TE

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Beschriftungsstreifen 33HP

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
Katalognummer
107902
EAN
4015081075478
Produkt Länge/Tiefe
5 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
595 mm
Produktgewicht
0.024 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
LAB-BAR_33TE

Delivery program

Typ
BF – Flachverteilerschrank
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstiges
Zubehör

Technical Data - Mechanical

Montageart
Aufputzmontage
bündiger Einbau
Standverteiler
Anzahl der Modulteilungseinheiten (gesamt)
33

Additional information

Funktionen
Zusatzeinrichtung
Benutzt mit
Träger für Bezeichnungsschilder
BF – Flachverteilerschrank
Zusatzausrüstung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.