Eaton xEffect SASY 60i Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse. Abdeckmodul
| Produktname |
Eaton xEffect SASY 60i Leerplatzabdeckung
|
| Katalognummer |
107963
|
| EAN |
4015081075997
|
| Produkt Länge/Tiefe |
308 mm
|
| Produkthöhe |
59 mm
|
| Produktbreite |
219 mm
|
| Produktgewicht |
0.033 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
AM-195/54
|
| Typ |
|
| Farbe |
Grau
|
| Oberflächenschutz |
Lackiert
|
| Breite in Anzahl der modularen Abstände |
3
|
| Material |
Plastik
|
| Funktionen |
Leerplatzabdeckung für Frontplattenausschnitte
Ersatzabdeckung |
| RAL-Nummer |
7035
|
| Besondere Merkmale |
Abdeckmodul für Ausschnitte
|
| Benutzt mit |
60-mm-System
Systemabdeckung |