Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

107965
Modellcode: DII-SO/25/3-R

Eaton xEffect SASY 60i Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse. Reitersicherung, 25A, 500 V, DII/E27, 45mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEffect SASY 60i Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse
Katalognummer
107965
EAN
4015081076017
Produkt Länge/Tiefe
295 mm
Produkthöhe
160 mm
Produktbreite
267 mm
Produktgewicht
0.24 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 60269-1
VDE 0636 Part 301
Modellcode
DII-SO/25/3-R

Delivery program

Typ
  • 185-mm-System
  • 60-mm-System
  • Sammelschienen-Sicherungsmaterial
  • Push-In-Messring
Ausführung
Passring
Stromstärkewert
25 A
Polzahl
3-polig

Technical Data - Electrical

Betriebsspannung
500 V
Nennspannung bei AC
  • 500 V AC
  • Kontakte: 500 V AC
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4 kV
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
25 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom geprüft mit Einsätzen
50 kA
Stromwärmeverlust pro Strombahn bei Ie
0.4 W
Bemessungsfrequenz
40 Hz – 60 Hz
Nennfrequenz der Kontakte
40 Hz – 60 Hz
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3

Technical Data - Mechanical

Gehäusebreite
200 mm
Rahmen
E27, D II
Montageart
Schienensystem
Einbaulage
Vertikal oder horizontal
Einbaubreite
45 mm
Material
Kunststoff
Schutzart
IP20 in Gehäuse
Sammelschienenabstand
60 mm
Anschlussklemmen
Liftklemmen
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
1,5 mm² - 25 mm²
1,5 mm² bis 25 mm² an Rahmenklemme
Baugröße
DII
Gewindeart
E27
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Verlustleistung pro Strombahn mit Sicherungseinsatz bei Ie
1.2 W
Zulässiger Wärmeverlust von Sicherungseinsätzen - max.
4 W
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C

Additional information

Funktionen
Grundgerät
D Gerät zur Sicherung für Sammelschienenmontage
Unterbrechungsfreier Betrieb (Steuerungsmodus)
Besondere Merkmale
  • 35 °C Normaltemperatur
  • Bei 55 °C mit reduziertem Betriebsstrom
  • Einschließlich Schutzhaube mit front- und Bodenplatte
  • Lieferung, leer, ohne Schraubkappe, mit Kennzeichnungsschild
Benutzt mit
Doppel-T-Profil
Schiene 12 mm x 5/10 mm
Schiene 20 mm x 5/10 mm
Schiene 25 mm x 5/10 mm
Schiene 30 mm x 5/10 mm
60-mm-System
Sammelschienen-Sicherungsmaterial
Push-In-Messring
185-mm-System

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.