Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontplatte mit Kunststoffeinsatz, für HxB=300x400mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic Frontplatte
|
| Katalognummer |
108291
|
| EAN |
4015081078059
|
| Produkt Länge/Tiefe |
25 mm
|
| Produkthöhe |
300 mm
|
| Produktbreite |
320 mm
|
| Produktgewicht |
1.1 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
BPZ-FPP-400/300-BL
|
| Typ |
Zusatzeinrichtung
|
| Farbe |
Lichtgrau (RAL 7035)
|
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
pulverbeschichtet |
| Montageart |
bündiger Einbau
Aufputzmontage Standverteiler |
| Einbaulage |
Horizontal
|
| Material |
Stahl
Stahlblech/Kunststoff |
| Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
| Leitungseinführungstyp |
blind
|
| Gehäusematerial |
Stahlblech/Kunststoff
|
| Geeignet für Gehäusebauhöhe |
300 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
400 mm
|
| Geeignet für Breite |
400 mm
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|