Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

108293
BPZ-FPP-600/500-BL

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontplatte mit Kunststoffeinsatz, für HxB=500x600mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Frontplatte
Katalognummer
108293
EAN
4015081078073
Produkt Länge/Tiefe
25 mm
Produkthöhe
500 mm
Produktbreite
520 mm
Produktgewicht
1.9 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPZ-FPP-600/500-BL

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung

cLieferprogramm

Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Leitungseinführungstyp
blind
Gehäusematerial
Stahlblech/Kunststoff
Material
Stahl
Stahlblech/Kunststoff
Montageart
Standverteiler
Aufputzmontage
bündiger Einbau
Einbaulage
Horizontal
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm
Geeignet für Breite
600 mm
Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung
Geeignet für Gehäusebauhöhe
500 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.