Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

108339
Modellcode: BPZ-MPL1950-400

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Universelle Montageplatte für HxB=1950x400 mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Montageplatte
Katalognummer
108339
EAN
4015081079735
Produkt Länge/Tiefe
28 mm
Produkthöhe
1880 mm
Produktbreite
288 mm
Produktgewicht
9 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPZ-MPL1950-400

Delivery program

Typ
Zusatzeinrichtung

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
verzinkt
Oberflächenschutz
verzinkt
Montageart
Standverteiler
Einbaulage
universal
Vertikal
Material
Stahlblech
Stahl
Gehäusematerial
Stahlblech
Geeignet für Breite
400 mm

Additional information

Funktionen
Zusatzeinrichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.