Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

108340
BPZ-MPL350-600

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Universelle Montageplatte für HxB=350x600 mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
Katalognummer
108340
EAN
4015081079742
Produkt Länge/Tiefe
28 mm
Produkthöhe
280 mm
Produktbreite
488 mm
Produktgewicht
3 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPZ-MPL350-600

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung

cLieferprogramm

Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Stahlblech
Stahl
Montageart
Standverteiler
Einbaulage
Universell
Vertikal
Geeignet für Höhe
460 mm
Geeignet für Breite
600 mm
Oberflächenausführung
verzinkt
Oberflächenschutz
verzinkt

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.