Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Universelle Montageplatte für HxB=650x600 mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic Montageplatte
|
| Katalognummer |
108341
|
| EAN |
4015081079759
|
| Produkt Länge/Tiefe |
28 mm
|
| Produkthöhe |
580 mm
|
| Produktbreite |
488 mm
|
| Produktgewicht |
5.25 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
BPZ-MPL650-600
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
| Typ |
Zusatzeinrichtung
|
| Gehäusematerial |
Stahlblech
|
| Material |
Stahlblech
Stahl |
| Montageart |
Standverteiler
|
| Einbaulage |
Universell
Vertikal |
| Geeignet für Höhe |
760 mm
|
| Geeignet für Breite |
600 mm
|
| Oberflächenausführung |
verzinkt
|
| Oberflächenschutz |
verzinkt
|