Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

108352
BPZ-MPL1650-800

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Universelle Montageplatte für HxB=1650x800 mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Montageplatte
Katalognummer
108352
EAN
4015081079865
Produkt Länge/Tiefe
28 mm
Produkthöhe
1580 mm
Produktbreite
688 mm
Produktgewicht
17.85 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPZ-MPL1650-800

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung

cLieferprogramm

Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Stahlblech
Stahl
Montageart
Standverteiler
Einbaulage
universal
Vertikal
Geeignet für Höhe
1760 mm
Geeignet für Breite
800 mm
Oberflächenausführung
verzinkt
Oberflächenschutz
verzinkt

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.