Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Set für geteilten Aufbau H17
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
|
| Katalognummer |
108374
|
| EAN |
4015081080083
|
| Produkt Länge/Tiefe |
80 mm
|
| Produkthöhe |
1675 mm
|
| Produktbreite |
210 mm
|
| Produktgewicht |
2.35 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
BPZ-SF-17
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
| RAL-Nummer |
7035
|
| Anwendung |
geteilten Aufbau im Standverteiler
|
| Farbe |
Grau
Lichtgrau (RAL 7035) |
| Ausführung |
Verbinder/Trennsteg
|
| Typ |
Zusatzeinrichtung
|
| Gehäusematerial |
Stahlblech
|
| Material |
Metall
|
| Montageart |
Standverteiler
|
| Einbaulage |
Vertikal
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
1000 mm
|
| Oberflächenausführung |
pulverbeschichtet
|
| Geeignet für Gehäusebauhöhe |
1700 mm
|