Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

108397

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontschild, für HxB=250x1200mm, blind

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Frontplatte
Katalognummer
108397
EAN
4015081080311
Produkt Länge/Tiefe
25 mm
Produkthöhe
250 mm
Produktbreite
1120 mm
Produktgewicht
3.21 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPZ-FP-1200/250-BL

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung

cLieferprogramm

Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Leitungseinführungstyp
blind
Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Stahlblech
Stahl
Montageart
bündiger Einbau
Standverteiler
Aufputzmontage
Einbaulage
Horizontal
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaubreite
1200 mm
Geeignet für Breite
1200 mm
Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.