Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

109130
PLGC4-C16/1N

Eaton Moeller series xPole – PLGC4/6 LS-Schalter. Leitungsschutzschalter (MCB) mit Einsteckklemme, PLGC4, 1-polig + N, Auslösecharakteristik: C, Bemessungsstrom In: 16 A

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller series xPole - PLGC4/6 MCB
Katalognummer
109130
EAN
4015081087402
Produkt Länge/Tiefe
87 mm
Produkthöhe
72.9 mm
Produktbreite
17.7 mm
Produktgewicht
0.13 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
PLGC4-C16/1N

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
16 A
Merkmale
Zusatzeinrichtungen möglich
Gleichzeitige Schaltung N-neutral
Verschmutzungsgrad
2
Schutzart
IP20
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4 kV
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
75 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Einbautiefe
70.5 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max.
4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min.
1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max.
2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min.
1 mm²
Energiebegrenzungsklasse
3
Bemessungsfrequenz - max.
60 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Verlustleistungsabgabevermögen
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
0 W
Breite in Anzahl der modularen Abstände
1
Spannungsart
Wechselstrom
Überspannungskategorie
III
Auslösecharakteristik
C
Besondere Merkmale
Hinweis zur Umgebungstemperatur: Ein Anstieg um 1 °C führt zu einer linearen Reduzierung der Strombelastbarkeit um 0,5 %
Anzahl der Pole (geschützt)
1
Anzahl der Pole (insgesamt)
2
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
440 V
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
16 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
230 V
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (IEC/EN 60898-1) – Icn bei 230 V
4.5 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (IEC/EN 60898-1) – Icn bei 400 V
4.5 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (IEC/EN 60947-2) – Icu bei 230 V
6 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (IEC/EN 60947-2) – Icu bei 400 V
6 kA
Verlustleistung statisch, stromunabhängig
0 W
Verlustleistung
3 W

Produktspezifikation exportieren

Installationsanleitung

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.