Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Klemme, Isolierung und Verbinder in blau, L= 235 mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
|
| Katalognummer |
109261
|
| EAN |
4015081087976
|
| Produkt Länge/Tiefe |
50 mm
|
| Produkthöhe |
30 mm
|
| Produktbreite |
280 mm
|
| Produktgewicht |
0.09 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
BPZ-IC/50-16/235-N
|
| Merkmale |
Berührungssicher
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
| Geeignet für |
Feindrähtige Leiter
Eindrähtige Leiter Verseilter Leiter |
| Farbe |
Blau
|
| Nennstrom |
60 A
|
| Polzahl |
1-polig
|
| Typ |
Zusatzeinrichtung
|
| Leiterquerschnitt, Zugang - max. |
50 mm²
|
| Leiterquerschnitt, Zugang - min. |
16 mm²
|
| Leiterquerschnitt, Zugang AWG - max. |
0 mm²
|
| Leiterquerschnitt, Zugang AWG - min. |
0 mm²
|
| Leiterquerschnitt, Abgang - max. |
16 mm²
|
| Leiterquerschnitt, Abgang - min. |
16 mm²
|
| Leiterquerschnitt, Abgang AWG - max. |
0 mm²
|
| Leiterquerschnitt, Abgang AWG - min. |
0 mm²
|
| Montageart |
DIN-Schiene/Schraube
Aufputzmontage Standverteiler bündiger Einbau |
| Anzahl Anschlüsse (Less Than 6 mm²) |
0
|
| Anzahl Anschlüsse (Less Than AWG 6) |
0
|
| Anzahl Anschlüsse (Greater Than 25 mm²) |
1
|
| Anzahl Anschlüsse (Greater Than 250 kcmil) |
0
|
| Anzahl Anschlüsse (10 mm²) |
0
|
| Anzahl Anschlüsse (16 mm²) |
1
|
| Anzahl Anschlüsse (25 mm²) |
0
|
| Anzahl Anschlüsse (250 kcmil) |
0
|
| Anzahl Anschlüsse (AWG 2) |
0
|
| Anzahl Anschlüsse (AWG 4) |
0
|
| Anzahl Anschlüsse (AWG 4/0) |
0
|
| Anzahl Anschlüsse (AWG 6) |
0
|
| Anzahl Anschlüsse (gesamt) |
2
|
| Anzahl Eingänge |
1
|
| Anzahl der Ausgänge |
1
|
| Anschlussart |
Anschrauben
|