Sicherungseinsatz, superflink, 10 A, AC 1200 V, DC 750 V, 22 x 138 mm, gL/gG, BS
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Traktionssicherung
|
| Katalognummer |
10HD36
|
| EAN |
5027590428736
|
| UPC |
051712830430
|
| Produkt Länge/Tiefe |
118 mm
|
| Produkthöhe |
48 mm
|
| Produktbreite |
145 mm
|
| Produktgewicht |
93.4 g
|
| Einhaltung(en) |
RoHS-konform
|
| Zertifikat(e) |
BS
|
| Stromstärkewert |
10 A
|
| Betriebsspannung |
1200 V
|
| Watt-Verluste |
2.2 W
|
| Anwendung |
Traktion
|