Eaton Bussmann series superflinke Traktionssicherung, 10 A, 1200 V, Sonstige, 45 Hz bis 62 Hz (Min-Max Frequenz), Sonstige
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Traktionssicherung
|
| Katalognummer |
10KTH
|
| EAN |
5027590428781
|
| UPC |
051712830447
|
| Produkt Länge/Tiefe |
180 mm
|
| Produkthöhe |
37 mm
|
| Produktbreite |
140 mm
|
| Produktgewicht |
167.6 g
|
| Einhaltung(en) |
Werk kontaktieren
|
| Stromstärkewert |
10 A
|
| Betriebsspannung |
1200 V
|
| Watt-Verluste |
9 W
|
| Anwendung |
Traktion
|