Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

11

Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC conduit locknut, Steel, 1/2"

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC conduit locknut
Catalog Number
11
UPC
784564100115
Product Length/Depth
1.12 in
Product Height
0.7 in
Product Width
0.86 in
Product Weight
0.01 lb

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Steel
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
1/2 in

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.