Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

110106
Modellcode: NZM1-XS-U

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Hauptschalterbausatz, Unterseite

General Specifications

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Bedienelement
Katalognummer
110106
EAN
4015081096824
Produkt Länge/Tiefe
159 mm
Produkthöhe
275 mm
Produktbreite
140 mm
Produktgewicht
0.892 kg
Einhaltung(en)
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Modellcode
NZM1-XS-U

Produktspezifikationen

Merkmale
Abschließbar
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
Farbe
Schwarz
Ausstattung:
schwarz-gelber Blitzpfeil
Verlängerungsachse NZM…-XV4
Außenwarnschild/Bezeichnungsschild in Deutsch/Englisch
Türkupplungsdrehgriff mit Drehantrieb
Vorhängeschloss
Geeignet für
Power circuit breaker
Lasttrennschalter
Abdeckung/Tür Typ
Türverriegelung auf AUS mit max. 3 Vorhängeschlössern
Die Türverriegelung kann auch in der Position I geändert werden
Besondere Merkmale
  • Externes Warnschild/Typenschild kann aufgeclipst werden.
  • . Für verbesserte Sammelschienen-Tag-Ummantelung auf der Eingangsseite bitte IP2X-Schutz gegen Berührung mit dem Finger bestellen.
Schutzart/NEMA-Gehäusetyp
IP66
4X. 12

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.