Eaton Schaltschrankzubehör. Zeitrelais Multifunktion, 2 Funktionen, 1 Meldekontakt
| Produktname |
Eaton ZR Time-lag relay
|
| Katalognummer |
110405
|
| EAN |
4015081099450
|
| Produkt Länge/Tiefe |
65 mm
|
| Produkthöhe |
87 mm
|
| Produktbreite |
17.5 mm
|
| Produktgewicht |
0.067 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
ZRER/W
|
| Funktionen |
Ansprechverzögerung
Rückfallverzögerung |
| Geeignet für |
DIN-Schienenmontage (Hutschiene)
Frontbefestigung |
| Nennstrom |
8 A
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Elektrische Anschlussart |
Schraubanschluss
|
| Anlaufstrom - max. |
8 A
|
| Spannungsart |
AC/DC
|
| Betriebsspannung bei AC 50 Hz - max. |
240 V
|
| Betriebsspannung bei AC 50 Hz - min. |
24 V
|
| Betriebsspannung bei AC 60 Hz - max. |
240 V
|
| Betriebsspannung bei AC 60 Hz - min. |
24 V
|
| Betriebsspannung bei DC - max. |
240 V
|
| Betriebsspannung bei DC - min. |
24 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
240 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
24 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max. |
240 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min. |
24 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
240 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
24 V
|
| Schaltvermögen Glühlampen |
2000 W
|
| Spannungstyp der Betriebsspannung |
AC/DC
|
| Betätigungsart |
analog mit Multifunktion
|
| Breite in Anzahl der modularen Abstände |
1
|
| Schutzart |
IP20
|
| Material der Kontaktfläche |
Unbehandelt
|
| Anzahl Ausgänge (verzögert, Wechsler) |
1
|
| Anzahl Ausgänge (verzögert, Öffner) |
0
|
| Anzahl Ausgänge (verzögert, Schließer) |
0
|
| Anzahl Ausgänge (unverzögert, Wechsler) |
0
|
| Anzahl Ausgänge (unverzögert, Öffner) |
0
|
| Anzahl Ausgänge (unverzögert, Schließer) |
0
|
| Material des Kontakteinsatzes |
Thermoplastik
|
| Zeitbereich - max. |
360000 s
|
| Zeitbereich - min. |
0.05 s
|