Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

110773
CMMZ-00/13

Eaton Moeller series xComfort – Aktoren. Netzgerät, Einbau, Analogeingang 2-fach

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller series xComfort Aktor Spannungsversorgung
Katalognummer
110773
EAN
4015081103218
Produkt Länge/Tiefe
53 mm
Produkthöhe
25 mm
Produktbreite
53 mm
Produktgewicht
0.092 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
CMMZ-00/13

cLieferprogramm

Betriebsart Bussystem
Keine
Produkttyp Bussystem
Zubehör

Technische daten - elektrisch

Ausgangsstrom - max.
750 mA
Sekundärbemessungsspannung
24 V
Leistungsaufnahme
18 W

Technische daten - mechanisch

Montagemethode
Einbau (Putz)
Einbau
Anzahl der integrierten Drosseln
0
Anzahl der versorgbaren Linien
1
Breite in Anzahl der modularen Abstände
3
Degree of protection
IP, sonsitge

Produktspezifikation exportieren