Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

111024
BPM-O-600/10

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Aufputz-Installationsverteiler mit Doppelbartverschluss, IP55, H x B x T H x B x T = 1060 x 600 x 270 mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Kleinverteiler
Katalognummer
111024
EAN
4015081105854
Produkt Länge/Tiefe
270 mm
Produkthöhe
1060 mm
Produktbreite
600 mm
Produktgewicht
32 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPM-O-600/10

Zusätzliche Informationen

Merkmale
EMV-Ausführung
Funktionen
Grundgerät
Anbaumöglichkeit
Plombierbar
RAL-Nummer
7035

cLieferprogramm

Anwendung
Feuchtigkeitsbeständig (Aufstellungsort)
Farbe
Grau
Lichtgrau (RAL 7035)
Typ
Grundgerät

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend für Gehäuse ohne Hebevorrichtungen.
10.2.6 Schlagprüfung
IK10
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
IP55
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
< 0,1 Ω; entspricht der Produktnorm.
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
Ui = 440 V AC
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
4 kV
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Nicht zutreffend für Gehäuse aus Metall.

Technische daten - mechanisch

Einbauhöhe
1090 mm
Einbaubreite
630 mm
Verschlusstyp
Sonstiges
Abdeckung/Tür Model
Geschlossen
Abdeckung/Tür Typ
Doppelbartverschluss
Tür
Einzeln
Gehäusematerial
Stahl
Interne Tiefe
265 mm
Material
Stahlblech
Montageart
Oberflächenmontiert (Putz)
Aufbau
Anzahl der Reihen
6
Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Breite in Anzahl der modularen Abstände
24
Einbautiefe
300 mm
Schutzart
IP55

Nachweis der Erwärmung gemäß IEC 60890

Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890)
66 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890)
132 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
71 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890)
68 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
143 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890)
137 W

Produktspezifikation exportieren