Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

111112
BPZ-WB3S-800/17/1

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Mauerwanne für 3-Stufen System H x B x T = 1760 x 800 x 180 mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
Katalognummer
111112
EAN
4015081106738
Produkt Länge/Tiefe
180 mm
Produkthöhe
1733 mm
Produktbreite
806 mm
Produktgewicht
9.24 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPZ-WB3S-800/17/1

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
0

cLieferprogramm

Anwendung
Drei-Schritt-System
Farbe
Edelstahl
Ausführung
Sonstiges
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Metall
Montageart
bündiger Einbau
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
180 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
800 mm
Geeignet für Höhe
1760 mm
Geeignet für Länge/Tiefe
180 mm
Geeignet für Breite
800 mm
Oberflächenausführung
verzinkt
Geeignet für Gehäusebauhöhe
1760 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.