Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

111127
Modellcode: BPZ-WB3S-600/4/2

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Mauerwanne für 3-Stufen System H x B x T = 460 x 600 x 240 mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
Katalognummer
111127
EAN
4015081106882
Produkt Länge/Tiefe
240 mm
Produkthöhe
433 mm
Produktbreite
606 mm
Produktgewicht
5.52 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPZ-WB3S-600/4/2

Additional information

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
0

Delivery program

Anwendung
Drei-Schritt-System
Farbe
Edelstahl
Ausführung
Sonstiges
Typ
Zusatzeinrichtung

Technical Data - Mechanical

Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Metall
Montageart
bündiger Einbau
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
240 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm
Geeignet für Höhe
460 mm
Geeignet für Länge/Tiefe
240 mm
Geeignet für Breite
600 mm
Oberflächenausführung
verzinkt
Geeignet für Gehäusebauhöhe
460 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.