Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

111149
Modellcode: BP-U-3S-400/4

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Unterputz-Türrahmen, Stahlblechtür, Dreipunkt-Drehverriegelung für Dreikomponentensystem, B = 400 mm, H = 460 mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Türrahmen
Katalognummer
111149
EAN
4015081107100
Produkt Länge/Tiefe
70 mm
Produkthöhe
460 mm
Produktbreite
434 mm
Produktgewicht
3.65 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BP-U-3S-400/4

Zusätzliche Informationen

Merkmale
EMV-Ausführung
Funktionen
Zusatzeinrichtung

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Lichtgrau (RAL 7035)
Ausführung
Schlosstür
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Abdeckung/Tür Typ
Dreipunkt-Drehverriegelung
Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Stahlblech
Stahl
Montageart
Einbau
Geeignet für Höhe
460 mm
Geeignet für Breite
400 mm
Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung
Schutzart
IP30
NEMA sonstige

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.