Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

111167
Modellcode: BP-U-3S-800/20

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Unterputz-Türrahmen, Stahlblechtür, Dreipunkt-Drehverriegelung für Dreikomponentensystem, B = 800 mm, H = 2060 mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Türrahmen
Katalognummer
111167
EAN
4015081107285
Produkt Länge/Tiefe
70 mm
Produkthöhe
2060 mm
Produktbreite
834 mm
Produktgewicht
18.41 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BP-U-3S-800/20

Additional information

Merkmale
EMV-Ausführung
Funktionen
Zusatzeinrichtung

Delivery program

Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)
Grau
Ausführung
Schlosstür
Typ
Zusatzeinrichtung

Technical Data - Mechanical

Abdeckung/Tür Typ
Dreipunkt-Drehverriegelung
Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Stahl
Stahlblech
Montageart
bündiger Einbau
Geeignet für Höhe
2060 mm
Geeignet für Breite
800 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
pulverbeschichtet
Schutzart
IP30
NEMA sonsitge

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.