Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Unterputz-Türrahmen, Stahlblechtür, Schwenkhebel für 3-Komponenten-System, B = 1000 mm, H = 1760 mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic Türrahmen
|
| Katalognummer |
111175
|
| EAN |
4015081107360
|
| Produkt Länge/Tiefe |
90 mm
|
| Produkthöhe |
1760 mm
|
| Produktbreite |
1034 mm
|
| Produktgewicht |
19.86 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
BP-U-3S-1000/17-P
|
| Merkmale |
EMV-Ausführung
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
| Farbe |
Grau
Lichtgrau (RAL 7035) |
| Ausführung |
Anschlagtür
|
| Typ |
Zusatzeinrichtung
|
| Abdeckung/Tür Typ |
Schwenkhebel
|
| Gehäusematerial |
Stahlblech
|
| Material |
Stahlblech
Stahl |
| Montageart |
bündiger Einbau
|
| Geeignet für Höhe |
1760 mm
|
| Geeignet für Breite |
1000 mm
|
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
pulverbeschichtet |
| Schutzart |
IP30
NEMA sonsitge |