Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

111176
BP-U-3S-1000/20-P

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Unterputz-Türrahmen, Stahlblechtür, Schwenkhebel für 3-Komponenten-System, B = 1000 mm, H = 2060 mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Türrahmen
Katalognummer
111176
EAN
4015081107377
Produkt Länge/Tiefe
90 mm
Produkthöhe
2060 mm
Produktbreite
1034 mm
Produktgewicht
22.82 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BP-U-3S-1000/20-P

Zusätzliche Informationen

Merkmale
EMV-Ausführung
Funktionen
Zusatzeinrichtung

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Lichtgrau (RAL 7035)
Ausführung
Anschlagtür
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Abdeckung/Tür Typ
Schwenkhebel
Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Stahlblech
Stahl
Montageart
bündiger Einbau
Geeignet für Höhe
2060 mm
Geeignet für Breite
1000 mm
Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung
Schutzart
IP30
NEMA sonstige

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.