Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

111181
Modellcode: BP-U-3S-1200/17-P

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Unterputz-Türrahmen, Stahlblechtür, Schwenkhebel für 3-Komponenten-System, B = 1200 mm, H = 1760 mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Türrahmen
Katalognummer
111181
EAN
4015081107421
Produkt Länge/Tiefe
90 mm
Produkthöhe
1760 mm
Produktbreite
1234 mm
Produktgewicht
22.75 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BP-U-3S-1200/17-P

Zusätzliche Informationen

Merkmale
EMV-Ausführung
Funktionen
Zusatzeinrichtung

cLieferprogramm

Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)
Grau
Ausführung
Anschlagtür
Typ
Zusatzeinrichtung

Technical data - mechanical

Abdeckung/Tür Typ
Schwenkhebel
Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Stahl
Stahlblech
Montageart
bündiger Einbau
Geeignet für Höhe
1760 mm
Geeignet für Breite
1200 mm
Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung
Schutzart
IP30
NEMA sonstige

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.