Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

111183
BP-U-3S-400/4-W

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Unterputz-Türrahmen, Stahlblechtür, Dreipunkt-Drehverriegelung für Dreikomponentensystem, B = 400 mm, H = 460 mm, weiß

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Türrahmen
Katalognummer
111183
EAN
4015081107445
Produkt Länge/Tiefe
70 mm
Produkthöhe
460 mm
Produktbreite
434 mm
Produktgewicht
3.72 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BP-U-3S-400/4-W

Zusätzliche Informationen

Merkmale
EMV-Ausführung
Funktionen
Zusatzeinrichtung

cLieferprogramm

Farbe
Verkehrsweiß (RAL 9016)
Weiß
Ausführung
Schlosstür
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Abdeckung/Tür Typ
Dreipunkt-Drehverriegelung
Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Stahl
Stahlblech
Montageart
bündiger Einbau
Geeignet für Höhe
460 mm
Geeignet für Breite
400 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
pulverbeschichtet
Schutzart
IP30
NEMA sonstige

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.