Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

111197
Modellcode: BP-U-3S-800/10-W

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Unterputz-Türrahmen, Stahlblechtür, Dreipunkt-Drehverriegelung für Dreikomponentensystem, B = 800 mm, H = 1060 mm, weiß

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Türrahmen
Katalognummer
111197
EAN
4015081107582
Produkt Länge/Tiefe
70 mm
Produkthöhe
1060 mm
Produktbreite
834 mm
Produktgewicht
10.58 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BP-U-3S-800/10-W

Delivery program

Typ
Zusatzeinrichtung
Ausführung
Schlosstür
Farbe
Weiß
Verkehrsweiß (RAL 9016)

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
pulverbeschichtet
Montageart
bündiger Einbau
Material
Stahlblech
Stahl
Schutzart
IP30
NEMA sonstige
Abdeckung/Tür Typ
Dreipunkt-Drehverriegelung
Gehäusematerial
Stahlblech
Geeignet für Breite
800 mm

Additional information

Merkmale
EMV-Ausführung
Funktionen
Zusatzeinrichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.