Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

111306
BPZ-RP-1000/20

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Stahlblech-Rückplatte HxB = 2060 x 1000 mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Rückwand
Katalognummer
111306
EAN
4015081108671
Produkt Länge/Tiefe
1 mm
Produkthöhe
1945 mm
Produktbreite
918 mm
Produktgewicht
13.46 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPZ-RP-1000/20

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
0
Geeignet für
Verwendung für Rückwand

cLieferprogramm

Farbe
Edelstahl
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Stahl
Stahlblech
Montageart
bündiger Einbau
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
1 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1000 mm
Geeignet für Höhe
2060 mm
Geeignet für Breite
1000 mm
Oberflächenausführung
verzinkt

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.